![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416660-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³40-0.1-0.16A voor CTX³22 en 40-1NO+1NC-schroefklemmen
Componenten
Legrand
Thermische relais RTX³40-0.1-0.16A voor CTX³22 en 40-1NO+1NC-schroefklemmen
Ref.. 416660
EAN nr.
3414970405852
Thermische relais RTX³40-0.1-0.16A voor CTX³22 en 40-1NO+1NC-schroefklemmen
Kortingsgroep : I5
73,73 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Adjustable current range | 0.1-0.16 A |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 690 V |
Mounting method | Direct attachment |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
Release class | CLASS 10 |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER