-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Adjustable current range
-
Max. rated operation voltage Ue
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Number of auxiliary contacts as change-over contact
-
Release class
-
Mounting method
-
Number of auxiliary contacts as normally open contact
-
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416794-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³800-400-600A voor CTX³800-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416793-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³800-260-400A voor CTX³800-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416792-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³800-200-300A voor CTX³800-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416795-LEGRAND-1000.jpg)
Thermisch relais RTX³ 800A voor magneetschakelaar - 1NO+1NC
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416775-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³150-110-150A voor CTX³150-1NO+1NC-kooiklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416791-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³400-260-400A voor CTX³400-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416790-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³400-200-330A voor CTX³400-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416789-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³400-160-240A voor CTX³400-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416788-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³400-120-185A voor CTX³400-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416787-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³400-100-160A voor CTX³400-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416786-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³400-85-125A voor CTX³400-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416784-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³225-160-240A voor CTX³225-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416783-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³225-120-185A voor CTX³225-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416782-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³225-100-160A voor CTX³225-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416780-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³225-65-100A voor CTX³225-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416781-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³225-85-125A voor CTX³225-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416774-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³150-95-130A voor CTX³150-1NO+1NC-kooiklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416773-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³150-80-105A voor CTX³150-1NO+1NC-kooiklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416751-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³100-80-100A voor CTX³225-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416750-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³100-70-95A voor CTX³225-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416749-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³100-63-85A voor CTX³225-1NO+1NC-schroefklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416772-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³150-63-85A voor CTX³150-1NO+1NC-kooiklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416771-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³150-54-75A voor CTX³150-1NO+1NC-kooiklemmen
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/416770-LEGRAND-1000.jpg)
Thermische relais RTX³150-45-65A voor CTX³150-1NO+1NC-kooiklemmen
Exclusief BTW