![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416795-LEGRAND-1000.jpg)
Thermisch relais RTX³ 800A voor magneetschakelaar - 1NO+1NC
Componenten
Legrand
Thermisch relais RTX³ 800A voor magneetschakelaar - 1NO+1NC
Ref.. 416795
EAN nr.
3414970407511
Thermisch relais RTX³ 800A voor magneetschakelaar - 1NO+1NC
Kortingsgroep : I5
692,62 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Adjustable current range | 520-800 A |
---|---|
Max. rated operation voltage Ue | 690 V |
Mounting method | Direct attachment |
Type of electrical connection of main circuit | Screw connection |
Number of auxiliary contacts as normally closed contact | 1 |
---|---|
Number of auxiliary contacts as normally open contact | 1 |
Number of auxiliary contacts as change-over contact | 0 |
Release class | CLASS 10 |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER