![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LG-801714-WEB-R.jpg)
TF draadstang M8 L1000 Rvs316L
Cablofil
Legrand
TF draadstang M8 L1000 Rvs316L
Ref.. CM801714
EAN nr.
3599078017142
TF draadstang M8 L1000 Rvs316L
Kortingsgroep : H1
35,61 €
/
1 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Stainless steel |
---|---|
Material quality | Stainless steel 316 (V4A) |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 8 |
---|---|
Length | 1000 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
SELECTEER