TF draadstang M6 L1000 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Cablofil
Legrand
TF draadstang M6 L1000 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Ref.. 350456
EAN nr.
3414971678262
TF draadstang M6 L1000 Zink Nikkel (ZnNi), toe te passen met thermisch verzinkt
Kortingsgroep : A
15,43 €
/
1 piece
Product geleverd in
20 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Material quality | 4.8 (steel) |
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Length | 1000 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER