FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Material quality
-
Width branch
-
Width branch
-
Cover width 1
-
Model
-
Surface protection
-
Symmetric
-
Bottom perforation
-
With protective foil
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/075672_pw_134911.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 075676
DLP snap-on T stuk naar 105mm voor ref.nr. 075602 of 075604 wit.
30,02 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/075672_pw_134911.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 075672
DLP snap-on T stuk naar 80mm voor ref.nr. 075602 of 075604 wit.
28,93 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen