T-stuk Thvz B500 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFGM10.
Kabelladder
Legrand
T-stuk Thvz B500 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFGM10.
Ref.. ZT500300RG
EAN nr.
5012774594956
T-stuk Thvz B500 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFGM10.
Kortingsgroep : C2
636,80 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder height | 100 mm |
Cable ladder width | 540 mm |
Cable ladder branch width | 540 mm |
Symmetrical model | Yes |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |