![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PT200300RG-WEB-R.jpg)
T-stuk Thvz B200 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFGM10.
Kabelladder
Legrand
T-stuk Thvz B200 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFGM10.
Ref.. PT200300RG
EAN nr.
5012774482963
T-stuk Thvz B200 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFGM10.
Kortingsgroep : C2
594,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder height | 125 mm |
Cable ladder width | 240 mm |
Cable ladder branch width | 240 mm |
Symmetrical model | Yes |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |