T-stuk Sdz middelzware sport B200 H100
Kabelladder
Legrand
T-stuk Sdz middelzware sport B200 H100
Ref.. 8312532
EAN nr.
3414972355216
T-stuk Sdz middelzware sport B200 H100. Binnenradius 445mm. Sportopeningen naar boven. Montageflenzen insteken in zijwandprofiel van de ladder. Vastzetten met 12 stuks bevestigingsmateriaal M6x10 ref.nrs.8200100+8200200.
Kortingsgroep : C4
884,90 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Imperforated profile |
Cable ladder height | 100 mm |
Cable ladder width | 200 mm |
Symmetrical model | Yes |
Inner radius | 446.5 mm |
Model | Without connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER