T-stuk RVS316 B200 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFSM10.
Kabelladder
Legrand
T-stuk RVS316 B200 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFSM10.
Ref.. ET200300RS
EAN nr.
5012774594680
T-stuk RVS316 B200 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFSM10.
Kortingsgroep : C2
1 235,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Perforated profile |
Cable ladder height | 150 mm |
Cable ladder width | 240 mm |
Cable ladder branch width | 240 mm |
Symmetrical model | Yes |
Inner radius | 300 mm |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |