T-stijgstuk GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003
Wandgoot
Legrand
T-stijgstuk GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003
Ref.. 351394
EAN nr.
3245063513945
T-stijgstuk GWO snap-on 130Ax50mm RAL9003. Toepasbaar met koppelset ref.nr.351224. Als stijggoot dient u wandgoot100x50mm ref.nr.351512 te gebruiken.
Kortingsgroep : G
368,50 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 130 mm |
---|---|
Width branch | 130 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 45 mm |
Symmetric | No |
Model | Base unit |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Depth | 50 mm |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER