![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351385-WEB-R.jpg)
T-stijg-/zakstuk 130x63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Wandgoot
Legrand
T-stijg-/zakstuk 130x63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Ref.. 351385
EAN nr.
3414970695925
T-stijg-/zakstuk 130x63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Kortingsgroep : G
358,00 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 130 mm |
---|---|
Width branch | 130 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 79 mm |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
RAL-number | 1013 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Depth | 63 mm |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER