-
Type of side joist
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Construction type
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Partition height
-
Hinged joint horizontal
-
Plate height
-
Conductor surface
-
Material
-
Type of rung
-
Hinged joint vertical
-
Nominal cross section conductor
-
Hinged joint vertical
-
Plate width
-
Material quality
-
Type of connection
-
Suitable for cable management system width
-
Fixation rung
-
Conductor category
-
Mounting perforation
-
Material quality
-
Angle
-
Suitable for cable management system height
-
Angle
-
Cable ladder branch width
-
Cable ladder branch width
-
Cable ladder branch width
-
Cable ladder branch width
-
Cable ladder branch width
-
Suitable for rising ladder
-
Shape of conductor
-
Hinging
-
Suitable for wire mesh tray
-
Inner radius
-
Length
-
Bend model
-
Bend model
-
Symmetrical model
-
Hinging
-
Bend model
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Cable width approx.
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Cable ladder height
-
Side perforation
-
Side perforation
-
With nut
-
Cable height approx.
-
Rung centre spacing
-
Length to bottom side head
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Thread size (metric)
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Conductor material
-
Outer diameter approx.
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/10-04-2024/13-30/LG-ZT.jpg)
T-stuk Thvz B600 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZAR600GZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg/vervalstuk Thvz B600 H100 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-ZT500300RG-WEB-R.jpg)
T-stuk Thvz B500 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZAR500GZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg/vervalstuk Thvz B500 H100 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_27002_1.jpg)
Deksel T-stuk Thvz B600 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZAR400GZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg/vervalstuk Thvz B400 H100 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZT400300RG-WEB-R.jpg)
T-stuk Thvz B400 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZAR300GZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg/vervalstuk Thvz B300 H100 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/10-04-2024/13-30/LG-ZT.jpg)
T-stuk Thvz B300 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZT200300RG-WEB-R.jpg)
T-stuk Thvz B200 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 12 stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZAR200GZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg/vervalstuk Thvz B200 H100 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151130_127910_1.jpg)
Deksel T-stuk Thvz B500 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_26795_1.jpg)
Deksel bochtstuk Thvz B600 90º excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-ZL.jpg)
Kabelladder Topaz medium duty Thvz L3000 B600 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_26726_1.jpg)
Deksel kabelladder Thvz L3000 B600 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/10-04-2024/13-30/LG-ZFB90degree.jpg)
Bochtstuk Thvz B600 H100 90º. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/10-04-2024/13-30/LG-ZIR90degree.jpg)
Stijgstuk Thvz B600 H100 R300. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/10-04-2024/13-30/LG-ZOR90degree.jpg)
Vervalstuk Thvz B600 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuk ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZL500G-WEB-R.jpg)
Kabelladder Topaz medium duty Thvz L3000 B500 H100. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ZCGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20150317_94910_1.jpg)
Deksel bochtstuk Thvz B500 90º excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZB600300RG-WEB-L.jpg)
Aftakstuk Thvz B600 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZFB50090300G-WEB-R.jpg)
Bochtstuk Thvz B500 H100 90º. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZIR50090300G-WEB-R.jpg)
Stijgstuk Thvz B500 H100 R300. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ZOR50090300G-WEB-R.jpg)
Vervalstuk Thvz B500 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuk ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW