-
Type of side joist
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Change of direction
-
Construction type
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Partition height
-
Hinged joint horizontal
-
Plate height
-
Conductor surface
-
Material
-
Type of rung
-
Hinged joint vertical
-
Nominal cross section conductor
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Plate width
-
Material quality
-
Type of connection
-
Suitable for cable management system width
-
Fixation rung
-
Conductor category
-
Mounting perforation
-
Material quality
-
Angle
-
Angle
-
Suitable for cable management system height
-
Angle
-
Cable ladder branch width
-
Cable ladder branch width
-
Cable ladder branch width
-
Cable ladder branch width
-
Cable ladder branch width
-
Suitable for rising ladder
-
Shape of conductor
-
Hinging
-
Suitable for wire mesh tray
-
Inner radius
-
Bend model
-
Bend model
-
Length
-
Length
-
Symmetrical model
-
Hinging
-
Bend model
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Model
-
Material thickness
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Model
-
Cable width approx.
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Cable ladder height
-
Side perforation
-
Side perforation
-
With nut
-
Cable height approx.
-
Rung centre spacing
-
Length to bottom side head
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Thread size (metric)
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Conductor material
-
Outer diameter approx.
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Colour
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-EL.jpg)
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B600 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EL500G6M-WEB-R.jpg)
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B500 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_26795_1.jpg)
Deksel bochtstuk Rvs316L B600 90º excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EL400G6M-WEB-R.jpg)
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B400 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-EL.jpg)
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B300 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EL200G6M-WEB-R.jpg)
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Thvz L6000 B200 H150. Sportafstand 300mm h.o.h. Koppelen van lengtedelen met 1 set ref.nr.ECGZ.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/10-04-2024/13-30/LG-ET.jpg)
T-stuk Thvz B600 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ET500300RG-WEB-R.jpg)
T-stuk Thvz B500 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ET400300RG-WEB-R.jpg)
T-stuk Thvz B400 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EAR600GZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg-/vervalstukThvz B600 H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/10-04-2024/13-30/LG-ET.jpg)
T-stuk Thvz B300 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EAR500GZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg-/vervalstuk Thvz B500 H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ET200300RG-WEB-R.jpg)
T-stuk Thvz B200 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EAR400GZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg-/vervalstuk Thvz B400 H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EAR300GZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg-/vervalstukThvz B300 H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_27002_1.jpg)
Deksel T-stuk Thvz B600 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EAR200GZ-WEB-R.jpg)
Instelbaar stijg-/vervalstukThvz B200 H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/10-04-2024/13-30/LG-EFB90degree.jpg)
Bochtstuk Thvz B600 H150 90º. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Vastzetten met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EFB50090300G-WEB-R.jpg)
Bochtstuk Thvz B500 H150 90º. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Vastzetten met 16stuks ref.nr.LFSM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EB600300RG-WEB-L.jpg)
Aftakstuk Thvz B600 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151130_127910_1.jpg)
Deksel T-stuk Thvz B500 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EB500300RG-WEB-R.jpg)
Aftakstuk Thvz B500 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/10-04-2024/13-30/LG-EIR90degree.jpg)
Stijgstuk Thvz B600 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Vastzetten met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/10-04-2024/13-30/LG-EOR90degree.jpg)
Vervalstuk Thvz B600 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Exclusief BTW