-
Type of side joist
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Cable ladder width
-
Change of direction
-
Construction type
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Cover width
-
Hinged joint horizontal
-
Conductor surface
-
Plate height
-
Material
-
Type of rung
-
Hinged joint vertical
-
Nominal cross section conductor
-
Hinged joint vertical
-
Plate width
-
Material quality
-
Type of connection
-
Suitable for cable management system width
-
Fixation rung
-
Material quality
-
Conductor category
-
Angle
-
Angle
-
Suitable for cable management system height
-
Angle
-
Cable ladder branch width
-
Cable ladder branch width
-
Cable ladder branch width
-
Cable ladder branch width
-
Cable ladder branch width
-
Suitable for rising ladder
-
Shape of conductor
-
Hinging
-
Inner radius
-
Suitable for wire mesh tray
-
Bend model
-
Bend model
-
Length
-
Symmetrical model
-
Hinging
-
Bend model
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Material thickness
-
Model
-
Material thickness
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Cable width approx.
-
Suitable for circuit integrity
-
Cable ladder height
-
Suitable for cable tray
-
Side perforation
-
Side perforation
-
With nut
-
Cable height approx.
-
Rung centre spacing
-
Length to bottom side head
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Thread type
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Thread size (metric)
-
Stainless steel, pickled
-
Conductor material
-
Outer diameter approx.
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EL600S-WEB-L.jpg)
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3000 B600 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EL500S-WEB-R.jpg)
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3m B500 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EL400S-WEB-R.jpg)
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3m B400 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_27002_1.jpg)
Deksel T-stuk Rvs316L B600 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EL300S-WEB-L.jpg)
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3m B300 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ET600300RS-WEB-L.jpg)
T-stuk RVS316 B600 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFSM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EAR600SZ-WEB-R.jpg)
Instelb stijg/vervalst RVS316 B600 H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EL200S-WEB-R.jpg)
Swifts kabelladder Emerald extra heavy Rvs316 L3m B200 H150
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-EAR500SZ-WEB-R.jpg)
Instelb stijg/vervalst RVS316 B500 H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ET500300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk RVS316 B500 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFSM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/LG-EAR400SZ-WEB-R.jpg)
Instelb stijg/vervalst RVS316 B400 H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ET400300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk RVS316 B400 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFSM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EAR300SZ-WEB-R.jpg)
Instelb stijg/vervalst RVS316 B300 H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20150317_92924_1.jpg)
Deksel T-stuk RVS316 B500 H100 excl. dekselklem universeel LFCCGM8, 7 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ET300300RS-WEB-L.jpg)
T-stuk RVS316 B300 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFSM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EFB60090300S-WEB-L.jpg)
Bochtstuk RVS316 B600 H150 90º. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Vastzetten met 16stuks ref.nr.LFSM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-ET200300RS-WEB-R.jpg)
T-stuk RVS316 B200 H150. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 24stuks ref.nr.LFSM10.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-EAR200SZ-WEB-R.jpg)
Instelb stijg/vervalst RVS316 B200 H150 +bevestigingsmateriaal
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_26726_1.jpg)
Deksel kabelladder Rvs316L L3000 B600 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_26795_1.jpg)
Deksel bochtstuk Rvs316L B600 90º excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151002_104176_1.jpg)
Deksel vervalstuk RVS316 B600 90gr excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20150317_94893_1.jpg)
Deksel stijgstuk RVS316 B600 90gr excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151130_127904_1.jpg)
Deksel bochtstuk RVS316 B500 90gr excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 5 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151130_127715_1.jpg)
Deksel kabelladder Swifts RVS316 L3000 B500 excl. dekselklem universeel LFCCSM8, 4 stuks benodigd per deksel.
Exclusief BTW