Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stroomverdeler Vistop kooiklem 100-160A 6x afgaand

Componenten Legrand

Stroomverdeler Vistop kooiklem 100-160A 6x afgaand

Ref.. 004867 EAN nr. 3245060048679

Stroomverdeler voor kooiklem 160A. Afgaande aansluitingen 6 stuks van 25mm² flexibel en 35mm² massief. Te monteren direct in de kooiklem van DPX125 of DPX160 vermogenautomaat of Vistop lastscheider 100-125-160A (alleen modulair).

Kortingsgroep : I4
27,98 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of poles 1
Nominal current 160 A
Connection type Screwing
Mounting method Screw
Number of outputs 6
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for fine strand conductors Yes
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Conductor cross section, input 50-50 mm²
Conductor cross section, output 25-25 mm²
Conductor cross section, input AWG 1-1
Conductor cross section, output AWG 4-4
Contact safe Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Type of distribution blocks Multifunction
Terminals capacity 25-25 mm²
Label space/information surface No