Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stroomverdeler Vistop-DPX-DPX-IS kooiklem 250A

Componenten Legrand

Stroomverdeler Vistop-DPX-DPX-IS kooiklem 250A

Ref.. 004868 EAN nr. 3245060048686

Stroomverdeler voor kooiklem 250A. Afgaande aansluitingen 2 stuks van 25mm² flexibel en 4 stuks van 35mm² flexibel. Te monteren direct in de kooiklem van DPX250/ DPX-IS250/ DPX250ER.

Kortingsgroep : I4
32,05 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of poles 1
Nominal current 250 A
Connection type Screwing
Mounting method Screw
Number of outputs 6
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for fine strand conductors Yes
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Conductor cross section, input 70-70 mm²
Conductor cross section, output 25-35 mm²
Contact safe Yes
Degree of protection (IP) IP2X
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Type of distribution blocks Multifunction
Terminals capacity 25-35 mm²
Label space/information surface No