Stroomverdeler Lexic 4P 125A voor kabelschoen
Stroomverdeling
Legrand
Stroomverdeler Lexic 4P 125A voor kabelschoen
Ref.. 037447
EAN nr.
3245060374471
Stroomverdeler Lexic 4P 125A voor kabelschoen. Klikbaar op symmetrische DIN-rail of montageplaat. Aansluiting: 1 klem 35mm²/afgaand 10 klemmen 16mm²/afgaande nul 17 klemmen 16mm2.
Kortingsgroep : I5
125,34 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of connection clamps | 11 |
---|---|
Max. conductor cross section | 35 mm² |
Length | 289 mm |
Width | 135 mm |
Depth | 60 mm |
Mounting method | Surface mounted |
Extension possible | No |
Type of inlet | Cable |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
With cover | Yes |
Cover attachment | Screwed |
With transparent cover | Yes |
Sealable | No |
Rated insulation voltage Ui | 500 V |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Explosion-tested version | No |
For Ex-zone gas | None |
For Ex-Zone dust | None |