![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-028135-WEB-R.jpg)
Stroomuitschakelspoel DMX³ 415-440V AC
Air Circuit Breaker
Legrand
Stroomuitschakelspoel DMX³ 415-440V AC
Ref.. 028135
EAN nr.
3414970767042
Stroomuitschakelspoel DMX³ 415-440V AC
Kortingsgroep : I2
391,32 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated control supply voltage AC 50 Hz | 373.5-484 V |
---|---|
Rated control supply voltage AC 60 Hz | 373.5-484 V |
Voltage type for actuating | AC |
Type of electric connection | Flat plug-in connection |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 1 |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for off-load switch | Yes |
---|---|
Suitable for motor safety switch | Yes |
Suitable for overload relay | Yes |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Terminals capacity | 1-2.5 mm² |
Documentatie
4 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
Technische gids
Werkplaats handboek
SELECTEER