-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated primary current
-
Rated secondary current
-
Rated secondary apparent power
-
Accuracy class
-
Overcurrent limiting factor
-
Model
-
With shock protection
-
Snap mounting
-
With copper rail
-
Secondary connection
-
Number of primary inputs
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605877-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo CT 600A NH 1/2/3 - voor SPX3 -V 250/400/630A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605873-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo CT 150A NH 1/2/3 - voor SPX3 -V 250/400/630A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605874-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo CT 200A NH 1/2/3 - voor SPX3 -V 250/400/630A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605875-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo CT 250A NH 1/2/3 - voor SPX3 -V 250/400/630A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605876-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo CT 400A NH 1/2/3 - voor SPX3 -V 250/400/630A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605870-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo CT 80A NH00 - voor SPX3 -V 160A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/605871-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo CT 150A NH00 - voor SPX3 -V 160A
Exclusief BTW