Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stroomtransfo TI te open 2000/5 - 15 VA nauwkeurigheid 0.5 %

Metingen Legrand

Stroomtransfo TI te open 2000/5 - 15 VA nauwkeurigheid 0.5 %

Ref.. 412166 EAN nr. 3414970593672

Stroomtransfo TI te open 2000/5 - 15 VA nauwkeurigheid 0.5 %. Voor gebruik met ampèremeters, energiemeters of met meetcentrales. Secundaire verbinding via schroefklemmen of kabelschoenen. Geschikt voor rail 80 x 160 mm.

Kortingsgroep : I3
636,01 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Single-phase current converter
Rated primary current 2000 A
Rated secondary current 5 A
Rated secondary apparent power 15 VA
Power consumption 15 W
Accuracy class 0.5
Calibrated Yes
With shock protection Yes
With copper rail No
Secondary connection Screw connection
Number of primary inputs 1

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F01961EN-02.pdf pdf (0.29 Mo)
Technische gids