![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412165-LEGRAND-800.jpg)
Stroomtransfo TI te open 1500/5 - 8 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Metingen
Legrand
Stroomtransfo TI te open 1500/5 - 8 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Ref.. 412165
EAN nr.
3414970593658
Stroomtransfo TI te open 1500/5 - 8 VA nauwkeurigheid 0.5 %. Voor gebruik met ampèremeters, energiemeters of met meetcentrales. Secundaire verbinding via schroefklemmen of kabelschoenen. Geschikt voor rail 80 x 120 mm.
Kortingsgroep : I3
338,24 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 1500 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 8 VA |
Power consumption | 8 W |
Accuracy class | 0.5 |
Calibrated | Yes |
---|---|
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER