Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stroomtransfo TI gesloten 400/5 - 6 VA nauwkeurigheid 0.5 %

Metingen Legrand

Stroomtransfo TI gesloten 400/5 - 6 VA nauwkeurigheid 0.5 %

Ref.. 412117 EAN nr. 3414970593139

Stroomtransfo TI gesloten 400/5 - 6 VA nauwkeurigheid 0.5 %

Kortingsgroep : I3
70,05 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Single-phase current converter
Rated primary current 400 A
Rated secondary current 5 A
Rated secondary apparent power 6 VA
Power consumption 6 W
Accuracy class 0.5
Overcurrent limiting factor FS 5
Calibrated Yes
With shock protection Yes
Height opening 26-26 mm
Width opening 26-26 mm
Opening diameter 26 mm
With copper rail No
Secondary connection Screw connection
Number of primary inputs 1

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F01960EN-02.pdf pdf (0.8 Mo)
Technische gids