![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412107-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo TI gesloten 250/5 - 5 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Metingen
Legrand
Stroomtransfo TI gesloten 250/5 - 5 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Ref.. 412107
EAN nr.
3414970593054
Stroomtransfo TI gesloten 250/5 - 5 VA nauwkeurigheid 0.5 %. Voor gebruik met ampèremeters, energiemeters of met meetcentrales. Secundaire verbinding via schroefklemmen of kabelschoenen. Geschikt voor rail 16 x 12,5 mm of kabel Ø21 mm.
Kortingsgroep : I3
62,71 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 250 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 5 VA |
Power consumption | 5 W |
Accuracy class | 0.5 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Height opening | 21-21 mm |
Width opening | 21-21 mm |
Opening diameter | 21 mm |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER