![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412139-LEGRAND-1000.jpg)
Stroomtransfo TI gesloten 1000/5 - 15 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Metingen
Legrand
Stroomtransfo TI gesloten 1000/5 - 15 VA nauwkeurigheid 0.5 %
Ref.. 412139
EAN nr.
3414970593351
Stroomtransfo TI gesloten 1000/5 - 15 VA nauwkeurigheid 0.5 %. Voor gebruik met ampèremeters, energiemeters of met meetcentrales. Secundaire verbinding via schroefklemmen of kabelschoenen. Geschikt voor rail 65 x 32 mm.
Kortingsgroep : I3
141,07 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 1000 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 15 VA |
Power consumption | 15 W |
Accuracy class | 0.5 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
---|---|
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
SELECTEER