FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Number of conductors (without earthing)
-
Rated current AC 50 Hz
-
Number of CEE socket outlets
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Phase selection
-
Length
-
With locking
-
Branch off type
-
Type of socket outlets
-
Number of poles
-
Number of other socket outlets
-
Width
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/ZU-75005081-WEB-R.jpg)
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 75005081
Plug 10A L1-N grijs kabellengte 1m HO5VVF, voorzien van fast connector.
48,85 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 75005082
Plug 10A L2-N oranje kabellengte 1m HO5VVF, voorzien van fast connector.
48,85 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 75005083
Plug 10A L3-N blauw kabellengte 1m HO5VVF, voorzien van fast connector.
48,85 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/ZU-75005084-WEB-R.jpg)
ZUCCHINI
Railkoker
Ref.. 75005084
Plug 10A L-N2 roze kabellengte 1m HO5VVF, voorzien van fast connector.
48,85 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen