-
Number of conductors (without earthing)
-
Rated current AC 50 Hz
-
Number of CEE socket outlets
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Phase selection
-
With locking
-
With locking
-
Length
-
Length
-
Length
-
Branch off type
-
Branch off type
-
Type of socket outlets
-
Protection
-
Number of poles
-
Number of other socket outlets
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Frequency
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/ZU-75005041-WEB-R.jpg)
LB plus stroomafnemer - 10A - L1-N - Grijs - voorzien van 3m kabel type FG160M16
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/ZU-75005042-WEB-R.jpg)
LB plus stroomafnemer - 10A - L2-N - Oranje - voorzien van 3m kabel type FG160M16
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/ZU-75005043-WEB-R.jpg)
LB plus stroomafnemer - 10A - L3-N - Blauw - voorzien van 3m kabel type FG160M16
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/ZU-75005044-WEB-R.jpg)
LB plus stroomafnemer - 10A - L-N2 - Roze - voorzien van 3m kabel type FG160M16
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/75005021-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L1-N IP55 kabell H05VVF 3000mm grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/75005022-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L2-N IP55 kabel H05VVF 3000mm oranje
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/75005023-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L3-N IP55 kabel H05VVF 3000mm blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/75005024-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L-N2 IP55 kabel H05VVF 3000mm roze
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/ZU-75005031-WEB-R.jpg)
LB plus stroomafnemer - 10A - L1-N - Grijs - voorzien van 1m kabel type FG160M16
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/ZU-75005032-WEB-R.jpg)
LB plus stroomafnemer - 10A - L2-N - Oranje - voorzien van 1m kabel type FG160M16
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/ZU-75005033-WEB-R.jpg)
LB plus stroomafnemer - 10A - L3-N - Blauw - voorzien van 1m kabel type FG160M16
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/ZU-75005034-WEB-R.jpg)
LB plus stroomafnemer - 10A - L-N2 - Roze - voorzien van 1m kabel type FG160M16
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/ZU-75005011-WEB-R.jpg)
Stroomafnemer 10A L1-N IP55 kabel H05VVF 1000mm grijs
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/75005012-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L2-N IP55 kabel H05VVF 1000mm oranje
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/75005013-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L3-N IP55 kabel H05VVF 1000mm blauw
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/75005014-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L-N2 IP55 kabel H05VVF 1000mm roze
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/75005061-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L1-N IP55 kabel FG07M1 1000mm grijs
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/75005062-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L2-N IP55 kabel FG07M1 1000mm oranje
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/75005063-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L3-N IP55 kabel FG07M1 1000mm blauw
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/75005064-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L-N2 IP55 kabel FG07M1 1000mm roze
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/ZU-75005071-WEB-R.jpg)
Stroomafnemer 10A L1-N IP55 kabel FG07M1 3000mm grijs
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/75005073-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L3-N IP55 kabel FG07M1 3000mm blauw
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/75005074-ZUCCHINI-1000.jpg)
Stroomafnemer 10A L-N2 IP55 kabel FG07M1 3000mm roze