Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stroomafnemer Plug 16A fase keuze

Railkoker ZUCCHINI

Stroomafnemer Plug 16A fase keuze

Ref.. 75005000 EAN nr. 8033777079094

Stroomafnemer 16A met fase selectie IP55, zonder kabel. Kan op elke LB plus railkokersysteem toegepast worden, onafhankelijk van ampèrage en type A of B. Stroomafnemer heeft 2 extra contacten. Kunstst.isolatie, halogeenvrije eigenschappen.

Kortingsgroep : R1
27,12 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of conductors (without earthing) 2
Number of poles 3
Rated current AC 50 Hz 16 A
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Phase selection Yes
With locking Yes
Branch off type Cable
Number of CEE socket outlets 0
Number of other socket outlets 0
Type of socket outlets Other
Protection None
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 11.5 mm
Width 6.2 mm
Height 6 mm

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
V0604F.pdf pdf (1.35 Mo)
Gebruikersinstructie
V0604D.pdf pdf (3.53 Mo)
2 Document(s)
PEP
LGRP-00637-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
PEP
LGRP-00636-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)