![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-415922-WEB-R.jpg)
Stop Arc AFDD - Automaat Enkelpolig + nulleider - B16 - 4500/6kA - breedte 2 modules
Componenten
Legrand
Stop Arc AFDD - Automaat Enkelpolig + nulleider - B16 - 4500/6kA - breedte 2 modules
Ref.. 415922
EAN nr.
3414971169388
Stop Arc AFDD - Automaat Enkelpolig + nulleider - B16 - 4500/6kA - breedte 2 modules
Kortingsgroep : I1
158,46 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Release characteristic | B |
---|---|
Number of poles | 2 |
Rated current | 16 A |
Rated voltage | 230 V |
Nom. afschakelvermogen EN 60898 | 6 kA |
Voltage type | AC |
Current limiting class | 3 |
Frequency | 50-60 Hz |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Over voltage category | 3 |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
3 Document(s)
Technische gids
Gebruikersinstructie
Technische fiche
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER