Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stop Arc AFDD - Aardlekautomaat Enkelpolig + nulleider - B16 - 30mA - 4500/6kA - breedte 3 modules

Componenten Legrand

Stop Arc AFDD - Aardlekautomaat Enkelpolig + nulleider - B16 - 30mA - 4500/6kA - breedte 3 modules

Ref.. 415958 EAN nr. 3414971169548

Stop Arc AFDD - Aardlekautomaat Enkelpolig + nulleider - B16 - 30mA - 4500/6kA - breedte 3 modules

Kortingsgroep : I1
257,09 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of poles 2
Rated voltage 230 V
Rated current 16 A
Rated fault current 0.03 A
Leakage current type A
Current limiting class 3
Nom. afschakelvermogen volgens EN 61009 10 kA
Frequentie 50 Hz
Release characteristic B
Concurrently switching neutral conductor Yes
Over voltage category 3
Pollution degree 2
Width in number of modular spacings 3
Nevenapparaat werkzijdig aangebouwd Overig
Stuurspanning neveninrichting AC
Degree of protection (IP) IP20
Width 54 mm
Hoogte 96.2 mm
Diepte 77.6 mm
Degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Nom. spanning 180-264 V
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Colour Grey
RAL-number 7035
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal , Busbar and cable
Terminals capacity 1.5-16 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Label space/information surface Yes
Mounting method DIN rail

Documentatie

3 Document(s)
Technische gids
Gebruikersinstructie
LE10543BD.pdf pdf (6.5 Mo)
Technische fiche
F02546EN-05.pdf pdf (1.82 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
415968.dwg dwg (0.19 Mo)