![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-ZIR20090300G-WEB-R.jpg)
Stijgstuk Thvz B200 H100 R300. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuks ref.nr.LFGM10.
Kabelladder
Legrand
Stijgstuk Thvz B200 H100 R300. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuks ref.nr.LFGM10.
Ref.. ZIR20090300G
EAN nr.
5012774483205
Stijgstuk Thvz B200 H100 R300. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuks ref.nr.LFGM10.
Kortingsgroep : C2
324,20 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Vertically rising |
---|---|
Type of side joist | Profile (open) |
Side perforation | No |
Type of rung | Perforated profile |
Angle | 90° |
Bend model | Segmental bend |
Hinging | No |
Cable ladder height | 100 mm |
Cable ladder width | 240 mm |
---|---|
Model | Integrated connector |
Inner radius | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |