![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PIR100090300G-WEB-R.jpg)
Stijgstuk Thvz B1000 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Vastzetten met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Kabelladder
Legrand
Stijgstuk Thvz B1000 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Vastzetten met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Ref.. PIR100090300G
EAN nr.
5012774086581
Stijgstuk Thvz B1000 H125. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Vastzetten met 16stuks ref.nr.LFGM10.
Kortingsgroep : C2
555,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Vertically rising |
---|---|
Type of side joist | Profile (open) |
Side perforation | No |
Type of rung | Perforated profile |
Angle | 90° |
Bend model | Segmental bend |
Hinging | No |
Cable ladder height | 125 mm |
Cable ladder width | 1040 mm |
---|---|
Model | Integrated connector |
Inner radius | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Colour | Other |