Stijgstuk RVS316 B400 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuks ref.nr.LFSM10.
Kabelladder
Legrand
Stijgstuk RVS316 B400 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuks ref.nr.LFSM10.
Ref.. ZIR40090300S
EAN nr.
5012774591436
Stijgstuk RVS316 B400 H100. Voorzien van geïntegreerde koppelingen. Bevestigen met 8stuks ref.nr.LFSM10.
Kortingsgroep : C2
769,20 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Vertically rising |
---|---|
Type of side joist | Profile (open) |
Side perforation | No |
Type of rung | Perforated profile |
Angle | 90° |
Bend model | Segmental bend |
Hinging | No |
Cable ladder height | 100 mm |
Cable ladder width | 440 mm |
---|---|
Model | Integrated connector |
Inner radius | 300 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |