-
Cable tray height
-
Construction type
-
Change of direction
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Material
-
Material quality
-
Angle
-
Inner radius
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
With cover
-
Stainless steel, pickled
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486877-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B600 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486876-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B500 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486875-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B400 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486874-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B300 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486873-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B200 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486872-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B150 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486871-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B100 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-486870-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B75 H60 Rvs316L. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.346895L
Exclusief BTW