-
Type of side joist
-
Material
-
Type of rung
-
Material quality
-
Length
-
Surface protection
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Rung centre spacing
-
Useful cross section
-
Width
-
Height
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijgladder Sdz ls-300 L3000 B600 H60. Doorlopende zijwandperforatie t.b.v montage. Sportopeningen naar boven.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijgladder Sdz ls-300 L3000 B500 H60. Doorlopende zijwandperforatie t.b.v montage. Sportopeningen naar boven.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijgladder Sdz ls-300 L3000 B400 H60. Doorlopende zijwandperforatie t.b.v montage. Sportopeningen naar boven.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8319633-WEB-R.jpg)
Stijgladder Sdz ls-300 L3000 B300 H60. Doorlopende zijwandperforatie t.b.v montage. Sportopeningen naar boven.
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijgladder Sdz ls-300 L3000 B200 H60. Doorlopende zijwandperforatie t.b.v montage. Sportopeningen naar boven.
Exclusief BTW