![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-351409-WEB-R.jpg)
Stijggoot L2000 170x38mm. Deksel separaat bestellen: RAL1013 ref.nr.351429 of RAL9010 ref.nr.351439.
Wandgoot
Legrand
Stijggoot L2000 170x38mm. Deksel separaat bestellen: RAL1013 ref.nr.351429 of RAL9010 ref.nr.351439.
Ref.. 351409
EAN nr.
3414970696014
Stijggoot L2000 170x38mm. Deksel separaat bestellen: RAL1013 ref.nr.351429 of RAL9010 ref.nr.351439.
Kortingsgroep : G
514,90 €
/
2 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 38 mm |
---|---|
Width | 170 mm |
Length | 2000 mm |
Useful cross section | 6137 mm² |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Continuously galvanized |
Suitable for circuit integrity | No |
Transparent | No |
---|---|
Number of permanent partitions | 3 |
Number of plug-in partitions | 0 |
Type of fastening | Bottom perforation |
Cover model | None |
With cable fixing clip | No |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER