![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Stijg-/zakstuk B350 H48 3compartimenten
Vloerdozen
Legrand
Stijg-/zakstuk B350 H48 3compartimenten
Ref.. 8443356
EAN nr.
8714161285139
Stijg-/zakstuk B350 H48 3compartimenten. Voor het verbinden van de gesloten en verzonken vloergoot met een stijggoot. Incl. 2 losse scheidingsschotten waarmee u zelf de compartimentbreedten kunt instellen.
Kortingsgroep : B
364,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 350 mm |
---|---|
Height | 48 mm |
Number of compartments | 3 |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Suitable for subfloor duct overhead closed | No |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |