Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
title

Stijg-/zakstuk B250 H38 3compartimenten

Vloerdozen Legrand

Stijg-/zakstuk B250 H38 3compartimenten

Ref.. 8442354 EAN nr. 8714161020167

Stijg-/zakstuk B250 H38 3compartimenten. Voor het verbinden van de gesloten en verzonken vloergoot met een stijggoot. Incl. 2 losse scheidingsschotten waarmee u zelf de compartimentbreedten kunt instellen.

Kortingsgroep : B
292,90 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 250 mm
Height 38 mm
Number of compartments 3
Material Steel
Surface protection Galvanized
Suitable for subfloor duct overhead closed Yes
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) Yes