![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/83/LG-8312556-WEB-R.jpg)
Stijg-/vervalstuk Sdz middelzware sport B600 H100
Kabelladder
Legrand
Stijg-/vervalstuk Sdz middelzware sport B600 H100
Ref.. 8312556
EAN nr.
3414972355308
Stijg-/vervalstuk Sdz middelzware sport B600 H100
Kortingsgroep : C4
698,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Type of side joist | Profile (open) |
---|---|
Type of rung | Imperforated profile |
Angle | 90° |
Hinging | Yes |
Cable ladder height | 100 mm |
Cable ladder width | 600 mm |
Model | Without connector |
---|---|
Inner radius | 500 mm |
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER