Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stijg-/vervalstuk Sdz middelzware sport B300 H100

Kabelladder Legrand

Stijg-/vervalstuk Sdz middelzware sport B300 H100

Ref.. 8312553 EAN nr. 3414972355278

Stijg-/vervalstuk Sdz middelzware sport B300 H100

Kortingsgroep : C4
625,60 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Type of side joist Profile (open)
Type of rung Imperforated profile
Angle 90°
Hinging Yes
Cable ladder height 100 mm
Cable ladder width 300 mm
Model Without connector
Inner radius 500 mm
Suitable for circuit integrity No
Material Steel
Material quality Other
Surface protection Continuously galvanized

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
FT0650-CABLO-GS.pdf pdf (0.33 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00596-V01.02-EN.pdf pdf (0.18 Mo)