Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B300 H18
Kabelbaan/ Natobaan
Legrand
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B300 H18
Ref.. SSAR300PG
EAN nr.
5012774352969
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B300 H18
Kortingsgroep : C1
56,12 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Change of direction | Rising/descending |
---|---|
Angle | Adjustable |
Construction type | Vertical adjustable bend complete |
With cover | No |
Cable tray height | 18 mm |
Cable tray width | 300 mm |
Material thickness | 1.4 mm |
Side perforation | No |
Bottom perforation | Yes |
NATO-mounting holes | No |
Model | Integrated connector |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Colour | Other |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |