![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-351309-WEB-R.jpg)
Steunbeugel tbv. scheidingsprofiel in wandgoot 170mm. Geadviseerd gebruik per meter is 1 stuk.
Wandgoot
Legrand
Steunbeugel tbv. scheidingsprofiel in wandgoot 170mm. Geadviseerd gebruik per meter is 1 stuk.
Ref.. 351309
EAN nr.
3414970654465
Steunbeugel tbv. scheidingsprofiel in wandgoot 170mm. Geadviseerd gebruik per meter is 1 stuk.
Kortingsgroep : G
4,99 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Application | Wall duct |
---|---|
Type of fastening | Floor (bottom) |
Material | Steel |
Material quality | Other |
---|---|
Halogen free | Yes |