![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/S2/BT-S2133-WEB-R.jpg)
Stekker diameter 9,5mm vr TV/SAT
Stekker
Bticino
Stekker diameter 9,5mm vr TV/SAT
Ref.. BTS2133
EAN nr.
8005543382431
Stekker diameter 9,5mm vr TV/SAT
Kortingsgroep : J4
1,79 €
/
1 stuk
Product geleverd in
12 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Kabeltype | Antennekabel |
---|---|
Impedantie | 75 Ohm |
Colour | White |
Connection type connection 1 | Plug |
Connectortype uiteinde 1 | IEC |
Connection type connection 2 | Plug |
---|---|
Connectortype uiteinde 2 | IEC |
Afschermingsmaat | 0.5 dB |
Afscherming | Overig |