-
Cover width
-
Suitable for wall duct width
-
Application
-
Application
-
Application
-
Cover model
-
Application
-
Construction type
-
Suitable for wall duct width
-
Suitable for depth of wall duct
-
Suitable for duct depth
-
Cover mounting possible
-
Transparent
-
Material
-
Suitable for
-
Spray can
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Number of covers
-
Width branch
-
Number of covers
-
Width branch
-
Mounting method cover
-
Cover width 1
-
Shape
-
Mounting method duct
-
Covers supplied with the product
-
Angle
-
Length
-
Length
-
Angle
-
Length
-
Length
-
Length
-
Symmetrical model
-
Surface protection
-
Symmetric
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
With potential equalization
-
Direction
-
Model
-
Direction
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Bottom perforation
-
Bottom perforation
-
Construction type rectangular
-
Useful cross section
-
Volume
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
With protective foil
-
With protective foil
-
Number of permanent partitions
-
Number of plug-in partitions
-
Number of plug-in partitions
-
Joint cover
-
With cable fixing clip
-
Construction rear wall (inner side)
-
Construction rear wall (inner side)
-
With duct connector
-
Delivery on roll
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351409-WEB-R.jpg)
Stijggoot L2000 170x38mm. Deksel separaat bestellen: RAL1013 ref.nr.351429 of RAL9010 ref.nr.351439.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351387-WEB-R.jpg)
T-stijgstuk 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527. Als stijggoot, wandgoot 130mm gebruiken.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351417-WEB-R.jpg)
T-zakstuk 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527. Als zakgoot, wandgoot 170mm gebruiken.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351137-WEB-R.jpg)
Wandgoot 170Ax63mm L3000mm RAL1013.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351397-WEB-R.jpg)
T-stijgstuk 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527. Als stijggoot, wandgoot 130mm gebruiken.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351427-WEB-R.jpg)
T-zakstuk 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527. Als zakgoot, wandgoot 170mm gebruiken.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351237-WEB-R.jpg)
Wandgoot 170Ax63mm L3000mm RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351536-WEB-R.jpg)
Zaagmal GWO 6 wandgoot 170-170Ax63mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351267-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351277-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351297-WEB-R.jpg)
Buitenhoek 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351307-WEB-R.jpg)
Buitenhoek 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351327-WEB-R.jpg)
Hoekstijgstuk 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351337-WEB-R.jpg)
Hoekstijgstuk 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351357-WEB-R.jpg)
Hoekzakstuk 170Ax63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351367-WEB-R.jpg)
Hoekzakstuk 170Ax63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351527.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351207-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 135-180graden instelbaar, geschikt voor wandgoot 170Ax63mm RAL9010. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351217-WEB-R.jpg)
GWO6 Wandgoot L2000mm H170mm D63mm Asymmetrisch RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351117-WEB-R.jpg)
Wandgoot 170Ax63mm L2000mm RAL1013.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351197-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 135-180graden instelbaar, geschikt voor wandgoot 170Ax63mm RAL1013. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351167-WEB-R.jpg)
Binnen-buitenhoek 90+/-5 170Ax63mm RAL1013. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351177-WEB-R.jpg)
Binnen-buitenhoek 90+/-5 170Ax63mm RAL9010. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351429-WEB-R.jpg)
Klemdeksel 170 L=1000 RAL1013.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351449-WEB-R.jpg)
Eindbeugel IP40-IK07. T.b.v. mechanische weerstand IK07 op eindschot.
Exclusief BTW