-
Cover width
-
Suitable for wall duct width
-
Application
-
Application
-
Suitable for wall duct width
-
Application
-
Cover model
-
Application
-
Construction type
-
Suitable for wall duct width
-
Suitable for depth of wall duct
-
Suitable for duct depth
-
Cover mounting possible
-
Transparent
-
Material
-
Suitable for
-
Spray can
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Number of covers
-
Width branch
-
Number of covers
-
Mounting method cover
-
Cover width 1
-
Shape
-
Mounting method duct
-
Covers supplied with the product
-
Length
-
Angle
-
Length
-
Angle
-
Length
-
Length
-
Length
-
Cover width 2
-
Symmetrical model
-
Angle
-
Surface protection
-
Model
-
Symmetric
-
Model
-
Model
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
With potential equalization
-
Model
-
Direction
-
Cover width 3
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Mounting method
-
Mounting method
-
Bottom perforation
-
Bottom perforation
-
Construction type rectangular
-
Useful cross section
-
Volume
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
With protective foil
-
With protective foil
-
Number of permanent partitions
-
Number of plug-in partitions
-
Number of plug-in partitions
-
Joint cover
-
Joint cover
-
With cable fixing clip
-
Construction rear wall (inner side)
-
With duct connector
-
Delivery on roll
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351409-WEB-R.jpg)
Stijggoot L2000 170x38mm. Deksel separaat bestellen: RAL1013 ref.nr.351429 of RAL9010 ref.nr.351439.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351385-WEB-R.jpg)
T-stijg-/zakstuk 130x63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351395-WEB-R.jpg)
T-stijg-/zakstuk 130x63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351135-WEB-R.jpg)
Wandgoot 130x63mm L3000mm RAL1013.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351235-WEB-R.jpg)
Wandgoot 130x63mm L3000mm RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351535-WEB-R.jpg)
Zaagmal GWO 6 wandgoot 130x63mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351325-WEB-R.jpg)
Hoekstijg-/zakstuk 130x63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351335-WEB-R.jpg)
Hoekstijg-/zakstuk 130x63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351265-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 130x63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351295-WEB-R.jpg)
Buitenhoek 130x63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351305-WEB-R.jpg)
Buitenhoek 130x63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351275-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 130x63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351115-WEB-R.jpg)
Wandgoot 130x63mm L2000mm RAL1013.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351215-WEB-R.jpg)
GWO6 Wandgoot L2000mm H130mm D63mm symmetrisch RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351195-WEB-R.jpg)
Binnen-buitenhoek 135-180graden instelbaar, geschikt voor wandgoot 130x63mm RAL1013. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351205-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 135-180graden instelbaar, geschikt voor wandgoot 130x63mm RAL9010. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351165-WEB-R.jpg)
Binnen-buitenhoek 90+/-5 130x63mm RAL1013. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351175-WEB-R.jpg)
Binnen-buitenhoek 90+/-5 130x63mm RAL9010. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351429-WEB-R.jpg)
Klemdeksel 170 L=1000 RAL1013.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351449-WEB-R.jpg)
Eindbeugel IP40-IK07. T.b.v. mechanische weerstand IK07 op eindschot.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351439-WEB-R.jpg)
Klemdeksel 170 L=1000 RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-351150-WEB-R.jpg)
Deksel binnenhoek B79mm RAL1013. Voor het IP40 maken van een binnenhoek.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-351250-WEB-R.jpg)
Deksel binnenhoek B79mm RAL9010. Voor het IP40 maken van een binnenhoek.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351459-WEB-R.jpg)
Koppelstuk deksel T-stuk IP40-IK07. Voor beschermingsgraad IP40 op T-stuk.
Exclusief BTW