FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Cover model
-
Type of covering
-
Housing material
-
Type of door
-
Transparent cover/door
-
With lock
-
Surface protection
-
Mounting method
-
With mounting plate
-
Inner depth
-
Material plate thickness cabinet
-
Material plate thickness door/cover
-
Number of openings for flange plates
-
Extension possible
-
Circuit integrity
-
Suitable for outdoor use
-
Suitable for lightning protection
-
Protection class
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/036287_pw_92786.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036287
Bodemmontagekast Marina 1800x800x400mm dicht
3 033,35 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/036286-LEGRAND.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036286
Bodemmontagekast Marina 1600x800x400mm dicht
2 151,67 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/LG-036285-WEB-R.jpg)
Legrand
Industriële kasten
Ref.. 036285
Bodemmontagekast Marina 1400x800x400mm dicht
1 972,45 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen