FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Material quality
-
Degree of protection (NEMA)
-
With mounting plate
-
Mounting plate depth-adjustable
-
Suitable for wall built-in
-
Surface finishing
-
Pole fastening
-
Number of doors
-
With glazed door
-
With ventilation door
-
With rear door
-
Number of locks
-
Suitable for outdoor set-up
-
Pitched roof
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020459-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020459
Behuiz.IP55 staand XL3 800 R7035 cap.24 mod.per DIN H1995 B950 D225
1 645,65 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020454-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020454
Behuizing IP55 wand XL3 800 metaal R7035 cap.24mod.DIN H1995 B700 D225
1 393,11 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020459_pw_92444.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020458
Behuiz.IP55 staand XL3 800 R7035 cap.24 mod.per DIN H1595 B950 D225
1 354,82 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/020454_pw_92442.jpg)
Legrand
Installatiekasten
Ref.. 020453
Behuizing IP55 wand XL3 800 metaal R7035 cap.24mod.DIN H1595 B700 D225
1 174,73 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen