![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/PLANET-WATTOHM/25/25027-PLANET-WATTOHM-1000.jpg)
Spiroband Segma rol van 25meter Ø22mm
Bedradingskoker
PLANET-WATTOHM
Spiroband Segma rol van 25meter Ø22mm
Ref.. PW25027
EAN nr.
3271780250276
Spiroband Segma rol van 25meter Ø22mm
Kortingsgroep : N1
147,60 €
/
25 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Depth | 25 m |
---|---|
Uitvoering | Spiraalslang |
Nom. diameter | 22 mm |
Material | Plastic |
Kwaliteitsklasse | Polyethyleen (PE) |
Transparent | Yes |
Operating temperature | -15-85 °C |
---|---|
Halogen free | Yes |
Wanddikte | 1.5 mm |
Spiraalbreedte | 10 mm |
Bundeldiameter | 25-100 mm |