-
Cover model
-
Cover model
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Input
-
Suitable for through-wiring
-
Suitable for data
-
Material
-
Material
-
Housing material
-
Housing material
-
Housing material
-
Suitable for 230 V
-
Number of device cups
-
Number of device cups
-
Number of input current circuits
-
Material quality
-
Mounting opening
-
Cross section connection cable
-
Length
-
Length
-
Recyclable
-
Floor maintenance
-
Length
-
Number of branches per phase
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Colour connector system
-
Inflammability class according to DIN 4102
-
Connector system system-oriented
-
Type of input
-
Point load per 25x25 mm
-
Cover mounting opening
-
Number of inputs
-
Prewired
-
Type of output
-
With connection block
-
Number of outputs
-
With strain relief
-
With opening carpeting
-
With opening carpeting
-
Depth of flooring recess
-
Protective frame carpeting
-
Protective frame carpeting
-
Suitable for subfloor duct
-
Suitable for hollow floor
-
Suitable for double floor built-in
-
Suitable for wet cleaning
-
Outer width
-
Outer width
-
Outer length
-
Outer length
-
Length built-in dimension
-
Length built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Width built-in dimension
-
Min. built-in depth
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8400077-WEB-R.jpg)
Verdeeldoos voorbedraad 4-voudig staal met fastconnectors
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8409057-WEB-R.jpg)
Soluflex inbouwtegel vierkant sendzimir 450x450 voor IK-3 vloerdoos (088070)
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-088070-WEB-R.jpg)
IK-3 Vert. dekselset verlaagde vloerdoos H50-H70mm 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8190509-WEB-R.jpg)
Verdeeldoos 6-voudig kunststof zwart voorbedraad 6xGST18 Wieland
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/088072-LEGRAND-1000.jpg)
IK-3 Vert. blinde afdekplaat RVS dekselset verlaagde vloerdoos H50
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/088071-LEGRAND-1000.jpg)
IK-3 Verticaal set van afschermkappen Mosaic 4x 230V en 8x data
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8405040-WEB-L.jpg)
Hellingbaan Soluflex 10% Sdz B112 H50. Per hellingbaan 1 voet extra opnemen ref.nr.8405000.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8405022-WEB-R.jpg)
Plenumafdichting Soluflex Sdz L900 B56 H50. Geschikt voor afdichten van de vloer in de vrije ruimte.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8405030-WEB-R.jpg)
Plenum buitenhoek Soluflex Sdz 56x56 H50 D2
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8405000-WEB-R.jpg)
Voet Soluflex 100x100mm H48 zwart polypropyleen. Voorzien van 2 haaks op elkaar staande groeven waarin tegels geplaatst kunnen worden.
Exclusief BTW