-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Type of accessory/spare part
-
Input
-
Suitable for through-wiring
-
Suitable for data
-
Material
-
Material
-
Housing material
-
Suitable for 230 V
-
Number of input current circuits
-
Material quality
-
Cross section connection cable
-
Length
-
Length
-
Recyclable
-
Length
-
Number of branches per phase
-
Length
-
Surface protection
-
Colour connector system
-
Inflammability class according to DIN 4102
-
Connector system system-oriented
-
Type of input
-
Point load per 25x25 mm
-
Number of inputs
-
Prewired
-
Type of output
-
With connection block
-
Number of outputs
-
With strain relief
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Colour
-
Halogen free
-
Connection type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8400077-WEB-R.jpg)
Verdeeldoos voorbedraad 4-voudig staal met fastconnectors
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8190509-WEB-R.jpg)
Verdeeldoos 6-voudig kunststof zwart voorbedraad 6xGST18 Wieland
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8403740-WEB-R.jpg)
Hellingbaan Soluflex 10% Sdz B112 H37. Per hellingbaan 1 voet extra opnemen ref.nr.8403700.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8403722-WEB-R.jpg)
Plenumafdichting Soluflex Sdz L900 B56 H37. Geschikt voor afdichten van de vloer in de vrije ruimte.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8403730-WEB-R.jpg)
Plenum buitenhoek Soluflex Sdz 56x56mm H37 D2.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8403700-WEB-R.jpg)
Voet Soluflex 100x100mm H35 zwart polypropyleen. Voorzien van 2 haaks op elkaar staande groeven waarin tegels geplaatst kunnen worden.
Exclusief BTW